• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

SZ Stufennippel【20-100 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2899200
2899250
2899320
2899400
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Bohrdurchmesser
(mm)
Geeignet für Kabeldurchmesser
(mm)

20.59 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage 1616

16.25 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage 2121

12.98 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage 26.526.5

21.47 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage 3434

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Schutzart (IP) IP54 Farbe Sonstige Material Kunststoff
Wasserdicht Ja

Technischer Support