SK Ersatzfiltermatte, EMV-Filterlüfter【5 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3237066
3238066
3239066
3240066
3243066
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Höhe
(mm)
Breite
(mm)
Tiefe
(mm)

17.90 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage 929210

26.69 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage 12512512

45.67 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage 17817817

68.05 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage 22622617

105.19 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage 29429417

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Weiß Material Sonstige Mit Filtermatte Ja
EMV-Version Nein

Technischer Support