TP Teilmontageplatten

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
6730310
6730330
6730340
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite
(mm)

26.56 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 200

41.19 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 500

50.73 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 700

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Höhe(mm) 437 Schutzart (IP) Sonstige Farbe Sonstige
Material Stehlen Art der Oberfläche Mit Pulverbeschichtung

Technischer Support