Kabelkanal für Montageplatte【12-24 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
8800750
8800751
8800752
8800753
8800754
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite
(mm)

354.20 €

24 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage 30

324.22 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage 40

295.27 €

18 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage 60

232.46 €

12 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage 80

279.32 €

12 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage 100

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Länge(mm) 2000 Stangenbreite(mm) 5.5 Farbe Sonstige
Art der Befestigung Bodenperforation Art der Seitenwand Geschlitzt Mit Deckel Ja
Selbstverlöschend Ja

Technischer Support