Hersteller-Teilenummer: 5502235
Marke: RITTAL
Preis: 74.16 €
Lieferzeit: 7 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
5502235
Breite(mm) | 482,6 | Anzahl der Höheneinheiten(U) | 2 | RAL-Nummer | 9005 |
---|---|---|---|---|---|
Material | Metall | Geeignet für 19 Zoll Montage | Ja |
Sie befinden sich auf der Seite für Rangierpanel mit Frontklappe, die Teilenummer ist 5502235.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 5502235.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften