Steckverbinder TH / .025 (Teilenummern)

Steckverbinder TH / .025
  • Mengenrabatt
TH/.025 Stecker. [Teilenummer: 1674558-1] Mindestbestellmenge: 4 Stück. -Anwendung: Geräteanschluss "Sonstige", PCB [Artikelnummer: 1674928-1] Mindestbestellmenge: 3 Stk. -Anwendung: Geräteanschluss "Sonstiges", PCB [Artikelnummer: 1717118-1] -Mindestbestellmenge: 3 Stk. -Anwendung: "Sonstige" Kabelanschluss, Geräteanschluss, PCB [Artikelnummer: 1746872-1] -Mindestbestellmenge: 3 Stk. -Anwendung: "Sonstige" Geräteanschlüsse, PCB

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1674558-1
1674928-1
1717118-1
1746872-1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAnzahl der Kerne Anwendung Ausführung Mittellinie (Rastermaß)
(mm)
Gehäusegröße Farbe (Gehäuse)

1.24 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1035[Sonstige] Geräteanschluss, PCBGehäuse Ausführung A2,2, 3,224,4 mm (B) × 23 mm (H) × 21 mm (L)Naturfarben

1.57 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1035[Sonstige] Geräteanschluss, PCBGehäuse Ausführung B2,2, 3,226,6 mm (B) × 23 mm (H) × 21 mm (L)Naturfarben

1.66 €

3 Verfügbar 5 Arbeitstage 1032[Sonstige] Kabelanschluss/Geräteanschluss, PCBGehäuse2,237,4 mm (B) × 15,8 mm (H) × 21 mm (L)Naturfarben

1.13 €

4 Verfügbar 5 Arbeitstage 1012[Sonstige] Geräteanschluss, PCBGehäuse2,215,4 mm (B) × 15,3 mm (H) × 18,5 mm (L)Schwarz

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Steckverbinderform Quadratisch Passender Stift / Kontakt Buchse (Buchse) Anschlussrichtung Gerade
Werkstoff (Gehäuse) PBT

Technischer Support