Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
KRFC-4 |
KRFC-9 |
KRFC-10 |
KRFC-13 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Dimension (vertical) (mm) | Dimension (width) (mm) | Dimension (depth) (mm) | Impedance | Applicable wire bundle diameter (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.24 € | 2 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 13,7 | 27,5 | 13,5 | ≥ 70 Ω/100 MHz | ø3,5 bis 4,5 | |
3.43 € | 2 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 20,1 | 35,5 | 20,4 | ≥ 80 Ω/100 MHz | ø8,5 bis 9,5 | |
6.31 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 26,3 | 37,2 | 26,4 | ≥ 120 Ω/100 MHz | ø9,5 bis 10,5 | |
7.73 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 29,1 | 36,3 | 29,4 | ≥ 105 Ω/100 MHz | ø12,5 bis 13,5 |
Loading...
Shape | Mit rundem Gehäuse | Features | Farbe: Natürlich/Brandverhaltensklasse: UL94 V-0 | Specifications | UL94V-0 |
---|---|---|---|---|---|
Material | Ferritkern: Weichferrit/Gehäuse: PA66 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Dimension (vertical)(mm)
Dimension (width)(mm)
Dimension (depth)(mm)
Impedance
Applicable wire bundle diameter(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften