Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
BRE-16-25-10 |
BRE-23-33-15 |
BRE-50-80-25 |
BRE-76-102-25 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Dimension (vertical) (mm) | Dimension (width) (mm) | Dimension (depth) (mm) | Dimensions (internal diameter/inside dimensions) (mm) | Dimension (outer diameter) (mm) | Impedance | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.30 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 27,5 | 27,5 | 12,6 | 13,8 | 27,5 | ≥ 28 Ω/1 MHz | |
27.73 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 36,3 | 36,3 | 18 | 21 | 36,3 | ≥ 28 Ω/1 MHz | |
112.54 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 84 | 84 | 29,2 | 47 | 84 | ≥ 38 Ω/1 MHz | |
228.64 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 107,9 | 107,9 | 30,4 | 70,2 | 107,9 | ≥ 31 Ω/1 MHz |
Loading...
Shape | Rund | Specifications | UL94V-0 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Dimension (vertical)(mm)
Dimension (width)(mm)
Dimension (depth)(mm)
Dimensions (internal diameter/inside dimensions)(mm)
Dimension (outer diameter)(mm)
Impedance
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften