Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
TRMH-16-8-16E |
TRMH-20-10-10E |
TRMH-25-15-12E |
TRMH-31-20-15E |
TRMH-38-19-13E |
TRMH-65-38-30E |
TRMH-74-46-20E |
TRMH-160-90-26E |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Dimension (vertical) (mm) | Dimension (width) (mm) | Dimension (depth) (mm) | Dimensions (internal diameter/inside dimensions) (mm) | Dimension (outer diameter) (mm) | Impedance | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.64 € | 3 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 16,9 | 16,9 | 16,8 | 7,2 | 16,9 | ≥ 18 (1 MHz) | |
1.57 € | 3 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 21 | 21 | 10,9 | 9,2 | 21 | ≥ 11 (1 MHz) | |
2.42 € | 2 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 25,9 | 25,9 | 12,8 | 14,1 | 25,9 | - | |
6.48 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 32,1 | 32,1 | - | 19 | - | - | |
9.02 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 39,1 | 39,1 | 13,9 | 18 | 39,1 | ≥ 11 (1 MHz) | |
90.85 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 67,3 | 67,3 | 31,1 | 36,6 | 67,3 | ≥ 12 (1 MHz) | |
41.33 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 75,8 | 75,8 | 21 | 44,22 | 75,76 | ≥ 6 (1 MHz) | |
377.02 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 165,1 | 165,1 | 28,1 | 87,9 | 165,1 | ≥ 6 (1 MHz) |
Loading...
Shape | Rund | Material | Weichferrit, Mn-Zn (Epoxidmantel) |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Dimension (vertical)(mm)
Dimension (width)(mm)
Dimension (depth)(mm)
Dimensions (internal diameter/inside dimensions)(mm)
Dimension (outer diameter)(mm)
Impedance
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften