Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
MRFC-8 |
MRFC-H40 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Dimension (vertical) (mm) | Dimension (width) (mm) | Dimension (depth) (mm) | Impedance | Features | Applicable wire bundle diameter (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.49 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 20,1 | 35,5 | 20,4 | ≥ 20 (10 MHz) | Farbe: Hellgrau/Brandverhaltensklasse: UL94 V-0 | MAX. Ø 8,5 | |
212.72 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 74,2 | 114,5 | 81,2 | ≥ 25 (1 MHz) | Farbe: Schwarz/Brandverhaltensklasse: UL94 V-0 | MAX. Ø 40,0 |
Loading...
Shape | Mit rundem Gehäuse | Specifications | UL94V-0 | Material | Ferritkern: Weichferrit/Gehäuse: PA66 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Dimension (vertical)(mm)
Dimension (width)(mm)
Dimension (depth)(mm)
Impedance
Features
Applicable wire bundle diameter(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften