CKT-Klemme CKT【100 Stk. pro Packung】

CKT-Klemme CKT
  • Mengenrabatt
[Merkmale]
· Platzsparender Schnappverschluss mit sehr niedrigem 1-mm-Vorsprung an der Unterseite der Leiterplatte.
· Einfache Wartung und optimales Recycling. Schnappverschluss kann ohne Werkzeug von der Befestigungsseite entfernt werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CKT-13 VO
CKT-20 VO
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Abmessungen (vertikal)
(mm)
Abmessungen (Breite)
(mm)
Abmessungen (Tiefe)
(mm)
Maximaler Bündelungsdurchmesser
(mm)

31.75 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 133012ø14.4

36.29 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 203614ø20.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Nylon 66 Farbton Natur Befestigungsmethode Eindrehen
Dicke der Montageplatte(mm) 1 Hinweis UL1565-zertifiziertes Produkt

Technischer Support