Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Bemessungsspannung (V) | Bemessungsstrom In (A) | Anzahl der Klemmstellen je Etage | Anzahl der Etagen | Ausführung elektrischer Anschluss 2 | Montageart | Werkstoff des Isolierkörpers | Farbe | Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse (mm²) | Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse (mm²) | Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig (mm²) | Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig (mm²) | PEN-Funktion möglich | Etagen intern gebrückt | Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e" | Betriebstemperatur (°C) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.28 € | 5 | 3 Arbeitstage | - | - | 1 | 1 | Sonstige | Hut-/G-Schiene TH35/G32 | Sonstige | Grün/gelb | 0,14 - 1,0 | 0,08 - 1,5 | 0,14 - 1,5 | - | falsch | - | - | -40 - 55 | ||
6.33 € | 50 | 3 Arbeitstage | - | - | 1 | 2 | Sonstige | Hut-/G-Schiene TH35/G32 | Sonstige | Grün/gelb | 0,14 - 1,0 | 0,08 - 1,5 | 0,14 - 1,5 | 1 | falsch | - | - | -40 - 55 | ||
4.18 € | 50 | 3 Arbeitstage | - | - | 4 | 1 | Sonstige | Hut-/G-Schiene TH35/G32 | Sonstige | Grün/gelb | 0,14 - 1,0 | 0,08 - 1,5 | 0,14 - 1,5 | 1 | falsch | - | - | -40 - 55 | ||
3.63 € | 50 | 3 Arbeitstage | - | - | 1 | 1 | Sonstige | Hut-/G-Schiene TH35/G32 | Sonstige | Grün/gelb | 0,14 - 2,5 | 0,14 - 2,5 | 0,14 - 4,0 | - | falsch | - | - | -40 - 55 | ||
3.32 € | 50 | 3 Arbeitstage | - | - | - | 1 | - | - | - | Grün/gelb | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3.57 € | 50 | 3 Arbeitstage | - | - | - | 1 | - | - | - | Grün/gelb | 0,14 - 2,5 | 0,14 - 2,5 | 0,14 - 4 | - | - | - | - | - | ||
3.83 € | 50 | 3 Arbeitstage | - | - | 1 | 1 | Sonstige | Hut-/G-Schiene TH35/G32 | Sonstige | Grün/gelb | 0,2 - 4,0 | 0,2 - 4 | 0,2 - 6,0 | - | falsch | - | - | -40 - 55 | ||
1.47 € | 50 | 3 Arbeitstage | 500 | 13,5 | 1 | 1 | Sonstige | Hut-/G-Schiene TH35/G32 | Sonstige | Grau | 0,14 - 1 | 0,08 - 1,5 | 0,14 - 1,5 | - | - | falsch | falsch | -40 - 55 | ||
1.47 € | 50 | 3 Arbeitstage | 500 | 13,5 | 1 | 1 | Sonstige | Hut-/G-Schiene TH35/G32 | Sonstige | Blau | 0,14 - 1 | 0,08 - 1,5 | 0,14 - 1,5 | - | - | falsch | falsch | -40 - 55 | ||
1.92 € | 50 | 3 Arbeitstage | 500 | 13,5 | 3 | 1 | Sonstige | Hut-/G-Schiene TH35/G32 | Sonstige | Grau | 0,14 - 1 | 1,5 - 1,5 | 0,14 - 1,5 | 1 | - | falsch | falsch | -40 - 55 | ||
2.12 € | 50 | 3 Arbeitstage | 500 | 13,5 | 4 | 1 | Sonstige | Hut-/G-Schiene TH35/G32 | Sonstige | Grau | 0,14 - 1 | 0,08 - 1,5 | 0,14 - 1,5 | 1 | - | falsch | falsch | -40 - 55 | ||
2.12 € | 50 | 3 Arbeitstage | 500 | 13,5 | 4 | 1 | Sonstige | Hut-/G-Schiene TH35/G32 | Sonstige | Blau | - | 0,08 - 1,5 | 0,14 - 1,5 | 1 | - | falsch | falsch | -40 - 55 | ||
1.60 € | 50 | 3 Arbeitstage | 800 | 24 | 1 | 1 | Sonstige | Hut-/G-Schiene TH35/G32 | Sonstige | Grau | 0,14 - 2,5 | 0,14 - 2,5 | 0,14 - 4 | - | - | falsch | falsch | -40 - 55 | ||
1.62 € | 50 | 3 Arbeitstage | 800 | 24 | 1 | 1 | Sonstige | Hut-/G-Schiene TH35/G32 | Sonstige | Blau | 0,14 - 2,5 | 0,14 - 2,5 | 0,14 - 4 | - | - | falsch | falsch | -40 - 55 | ||
5.20 € | 50 | 3 Arbeitstage | 500 | 22 | 2 | 2 | - | Sonstige | Sonstige | Grau | 2,5 - 2,5 | 2,5 - 2,5 | 4 | - | - | falsch | - | -40 - 55 | ||
2.55 € | 50 | 3 Arbeitstage | 800 | 24 | 3 | 1 | - | Sonstige | Sonstige | Grau | 2,5 - 2,5 | 2,5 - 2,5 | 4 | - | - | wahr | - | -40 - 55 | ||
3.02 € | 50 | 3 Arbeitstage | 800 | 24 | 4 | 1 | - | Sonstige | Sonstige | Grau | 2,5 - 2,5 | 2,5 - 2,5 | 4 | - | - | wahr | - | -40 - 55 | ||
3.02 € | 50 | 3 Arbeitstage | 800 | 24 | 4 | 1 | - | Sonstige | Sonstige | Blau | 2,5 - 2,5 | 2,5 - 2,5 | 4 | - | - | wahr | - | -40 - 55 | ||
1.65 € | 50 | 3 Arbeitstage | 800 | 32 | 1 | 1 | Sonstige | Hut-/G-Schiene TH35/G32 | Sonstige | Grau | 0,2 - 4 | 0,2 - 4 | 0,2 - 6 | - | - | falsch | falsch | -40 - 55 | ||
1.65 € | 50 | 3 Arbeitstage | 800 | 32 | 1 | 1 | Sonstige | Hut-/G-Schiene TH35/G32 | Sonstige | Blau | 0,2 - 4 | 0,2 - 4 | 0,2 - 6 | - | - | falsch | falsch | -40 - 55 |
Loading...
Ausführung elektrischer Anschluss 1 | Federzuganschluss | Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94 | V0 | Abschlussplatte erforderlich | wahr |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Bemessungsspannung(V)
Bemessungsstrom In(A)
Anzahl der Klemmstellen je Etage
Anzahl der Etagen
Ausführung elektrischer Anschluss 2
Montageart
Werkstoff des Isolierkörpers
Farbe
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse(mm²)
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse(mm²)
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig(mm²)
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig(mm²)
PEN-Funktion möglich
Etagen intern gebrückt
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e"
Betriebstemperatur(°C)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften