Zubehör für Kühleinheit, elektrischer Kondenswasserverdampfer (3301500)

Zubehör für Kühleinheit, elektrischer Kondenswasserverdampfer 3301500

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: 3301500

Marke: RITTAL

Preis: 339.61

Lieferzeit: 7 Arbeitstage


Technische Daten:

Breite: 280 mm


Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

3301500

Teilenummer
3301500
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSBreite
(mm)

339.61 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10280

Loading...

  1. 1

Sie befinden sich auf der Seite für Zubehör für Kühleinheit, elektrischer Kondenswasserverdampfer, die Teilenummer ist 3301500.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3301500.

Produktvarianten

Teilenummer
3301505
TeilenummerBezieht sich aufStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
RoHSBreite
(mm)

384.96 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10400

Technischer Support