Chainflex- Steuerleitung, TPE (CF140. UL)

Chainflex- Steuerleitung, TPE (CF140. UL)

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

· Kann für Kabelträger verwendet werden
· CE-konform
· UL-konform
· RoHS2-konform

[Informationen im Katalog]
· CF140. UL (S. 56 bis 59)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CF140.03.05.UL-0.34SQ-5-1
CF140.03.05.UL-0.34SQ-5-2
CF140.03.05.UL-0.34SQ-5-3
CF140.03.05.UL-0.34SQ-5-4
CF140.03.05.UL-0.34SQ-5-5
CF140.03.05.UL-0.34SQ-5-6
CF140.03.05.UL-0.34SQ-5-7
CF140.03.05.UL-0.34SQ-5-8
CF140.03.05.UL-0.34SQ-5-9
CF140.03.05.UL-0.34SQ-5-10
CF140.03.05.UL-0.34SQ-5-11
CF140.03.05.UL-0.34SQ-5-12
CF140.03.05.UL-0.34SQ-5-13
CF140.03.05.UL-0.34SQ-5-14
CF140.03.05.UL-0.34SQ-5-15
CF140.03.05.UL-0.34SQ-5-16
CF140.03.05.UL-0.34SQ-5-17
CF140.03.05.UL-0.34SQ-5-18
CF140.03.05.UL-0.34SQ-5-19
CF140.03.05.UL-0.34SQ-5-20
CF140.03.05.UL-0.34SQ-5-21
CF140.03.05.UL-0.34SQ-5-22
CF140.03.05.UL-0.34SQ-5-23
CF140.03.05.UL-0.34SQ-5-24
CF140.03.05.UL-0.34SQ-5-25
CF140.03.05.UL-0.34SQ-5-26
CF140.03.05.UL-0.34SQ-5-27
CF140.03.05.UL-0.34SQ-5-28
CF140.03.05.UL-0.34SQ-5-29
CF140.03.05.UL-0.34SQ-5-30
CF140.03.05.UL-0.34SQ-5-31
CF140.03.05.UL-0.34SQ-5-32
CF140.03.05.UL-0.34SQ-5-33
CF140.03.05.UL-0.34SQ-5-34
CF140.03.05.UL-0.34SQ-5-35
CF140.03.05.UL-0.34SQ-5-36
CF140.03.05.UL-0.34SQ-5-37
CF140.03.05.UL-0.34SQ-5-38
CF140.03.05.UL-0.34SQ-5-39
CF140.03.05.UL-0.34SQ-5-40
CF140.03.05.UL-0.34SQ-5-41
CF140.03.05.UL-0.34SQ-5-42
CF140.03.05.UL-0.34SQ-5-43
CF140.03.05.UL-0.34SQ-5-44
CF140.03.05.UL-0.34SQ-5-45
CF140.03.05.UL-0.34SQ-5-46
CF140.03.05.UL-0.34SQ-5-47
CF140.03.05.UL-0.34SQ-5-48
CF140.03.05.UL-0.34SQ-5-49
CF140.03.05.UL-0.34SQ-5-50
CF140.03.05.UL-0.34SQ-5-51
CF140.03.05.UL-0.34SQ-5-52
CF140.03.05.UL-0.34SQ-5-53
CF140.03.05.UL-0.34SQ-5-54
CF140.03.05.UL-0.34SQ-5-55
CF140.03.05.UL-0.34SQ-5-56
CF140.03.05.UL-0.34SQ-5-57
CF140.03.05.UL-0.34SQ-5-58
CF140.03.05.UL-0.34SQ-5-59
CF140.03.05.UL-0.34SQ-5-60
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Overall Length
(m)
Conductor Cross Section
(mm2)
Number Of Cores
(Core)
Finished outer diameter
(mm)
Grounding Wire

3.85 €

1 5 Arbeitstage 10.3457.5N/A

7.69 €

1 5 Arbeitstage 20.3457.5N/A

11.54 €

1 5 Arbeitstage 30.3457.5N/A

15.38 €

1 5 Arbeitstage 40.3457.5N/A

19.23 €

1 5 Arbeitstage 50.3457.5N/A

23.08 €

1 5 Arbeitstage 60.3457.5N/A

26.92 €

1 5 Arbeitstage 70.3457.5N/A

30.77 €

1 5 Arbeitstage 80.3457.5N/A

34.62 €

1 5 Arbeitstage 90.3457.5N/A

38.46 €

1 5 Arbeitstage 100.3457.5N/A

42.28 €

1 5 Arbeitstage 110.3457.5N/A

46.12 €

1 5 Arbeitstage 120.3457.5N/A

49.97 €

1 5 Arbeitstage 130.3457.5N/A

53.82 €

1 5 Arbeitstage 140.3457.5N/A

57.66 €

1 5 Arbeitstage 150.3457.5N/A

61.51 €

1 5 Arbeitstage 160.3457.5N/A

65.35 €

1 5 Arbeitstage 170.3457.5N/A

69.20 €

1 5 Arbeitstage 180.3457.5N/A

73.05 €

1 5 Arbeitstage 190.3457.5N/A

76.89 €

1 5 Arbeitstage 200.3457.5N/A

80.74 €

1 5 Arbeitstage 210.3457.5N/A

84.58 €

1 5 Arbeitstage 220.3457.5N/A

88.43 €

1 5 Arbeitstage 230.3457.5N/A

92.28 €

1 5 Arbeitstage 240.3457.5N/A

96.12 €

1 5 Arbeitstage 250.3457.5N/A

99.97 €

1 5 Arbeitstage 260.3457.5N/A

103.82 €

1 5 Arbeitstage 270.3457.5N/A

107.66 €

1 5 Arbeitstage 280.3457.5N/A

111.51 €

1 5 Arbeitstage 290.3457.5N/A

115.35 €

1 5 Arbeitstage 300.3457.5N/A

119.17 €

1 5 Arbeitstage 310.3457.5N/A

123.02 €

1 5 Arbeitstage 320.3457.5N/A

126.86 €

1 5 Arbeitstage 330.3457.5N/A

130.71 €

1 5 Arbeitstage 340.3457.5N/A

134.55 €

1 5 Arbeitstage 350.3457.5N/A

138.40 €

1 5 Arbeitstage 360.3457.5N/A

142.25 €

1 5 Arbeitstage 370.3457.5N/A

146.09 €

1 5 Arbeitstage 380.3457.5N/A

149.94 €

1 5 Arbeitstage 390.3457.5N/A

153.78 €

1 5 Arbeitstage 400.3457.5N/A

157.63 €

1 5 Arbeitstage 410.3457.5N/A

161.48 €

1 5 Arbeitstage 420.3457.5N/A

165.32 €

1 5 Arbeitstage 430.3457.5N/A

169.17 €

1 5 Arbeitstage 440.3457.5N/A

173.02 €

1 5 Arbeitstage 450.3457.5N/A

176.86 €

1 5 Arbeitstage 460.3457.5N/A

180.71 €

1 5 Arbeitstage 470.3457.5N/A

184.55 €

1 5 Arbeitstage 480.3457.5N/A

188.40 €

1 5 Arbeitstage 490.3457.5N/A

192.25 €

1 5 Arbeitstage 500.3457.5N/A

196.06 €

1 5 Arbeitstage 510.3457.5N/A

199.91 €

1 5 Arbeitstage 520.3457.5N/A

203.75 €

1 5 Arbeitstage 530.3457.5N/A

207.60 €

1 5 Arbeitstage 540.3457.5N/A

211.45 €

1 5 Arbeitstage 550.3457.5N/A

215.29 €

1 5 Arbeitstage 560.3457.5N/A

219.14 €

1 5 Arbeitstage 570.3457.5N/A

222.98 €

1 5 Arbeitstage 580.3457.5N/A

226.83 €

1 5 Arbeitstage 590.3457.5N/A

230.68 €

1 5 Arbeitstage 600.3457.5N/A

Loading...

Grundlegende Informationen

Rated Voltage 300V Shield Verfügbar Representative Standard UL / CE
Sheath (outer coating) color Grau Sheath (outer coating) material PVC (Polyvinylchlorid) Insulation body materials Auf Polyesterbasis

Technischer Support