Chainflex Datenkabel, TPE (CF11)

Chainflex Datenkabel, TPE (CF11)

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Chainflex Datenkabel, TPE (CF11)
  • Chainflex Datenkabel, TPE (CF11)
  • Chainflex Datenkabel, TPE (CF11)
· Kann für Kabelträger verwendet werden
· CE-konform
· UL-konform
· RoHS2-konform
· Für Daten

[Informationen im Katalog]
· CF11 (S. 128 bis 131)
· CF11. D (S. 240 bis 245)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CF11.009.D-(0.25SQ+0.5SQ)-(4X2+2)-1
CF11.009.D-(0.25SQ+0.5SQ)-(4X2+2)-2
CF11.009.D-(0.25SQ+0.5SQ)-(4X2+2)-3
CF11.009.D-(0.25SQ+0.5SQ)-(4X2+2)-4
CF11.009.D-(0.25SQ+0.5SQ)-(4X2+2)-5
CF11.009.D-(0.25SQ+0.5SQ)-(4X2+2)-6
CF11.009.D-(0.25SQ+0.5SQ)-(4X2+2)-7
CF11.009.D-(0.25SQ+0.5SQ)-(4X2+2)-8
CF11.009.D-(0.25SQ+0.5SQ)-(4X2+2)-9
CF11.009.D-(0.25SQ+0.5SQ)-(4X2+2)-10
CF11.009.D-(0.25SQ+0.5SQ)-(4X2+2)-11
CF11.009.D-(0.25SQ+0.5SQ)-(4X2+2)-12
CF11.009.D-(0.25SQ+0.5SQ)-(4X2+2)-13
CF11.009.D-(0.25SQ+0.5SQ)-(4X2+2)-14
CF11.009.D-(0.25SQ+0.5SQ)-(4X2+2)-15
CF11.009.D-(0.25SQ+0.5SQ)-(4X2+2)-16
CF11.009.D-(0.25SQ+0.5SQ)-(4X2+2)-17
CF11.009.D-(0.25SQ+0.5SQ)-(4X2+2)-18
CF11.009.D-(0.25SQ+0.5SQ)-(4X2+2)-19
CF11.009.D-(0.25SQ+0.5SQ)-(4X2+2)-20
CF11.009.D-(0.25SQ+0.5SQ)-(4X2+2)-21
CF11.009.D-(0.25SQ+0.5SQ)-(4X2+2)-22
CF11.009.D-(0.25SQ+0.5SQ)-(4X2+2)-23
CF11.009.D-(0.25SQ+0.5SQ)-(4X2+2)-24
CF11.009.D-(0.25SQ+0.5SQ)-(4X2+2)-25
CF11.009.D-(0.25SQ+0.5SQ)-(4X2+2)-26
CF11.009.D-(0.25SQ+0.5SQ)-(4X2+2)-27
CF11.009.D-(0.25SQ+0.5SQ)-(4X2+2)-28
CF11.009.D-(0.25SQ+0.5SQ)-(4X2+2)-29
CF11.009.D-(0.25SQ+0.5SQ)-(4X2+2)-30
CF11.009.D-(0.25SQ+0.5SQ)-(4X2+2)-31
CF11.009.D-(0.25SQ+0.5SQ)-(4X2+2)-32
CF11.009.D-(0.25SQ+0.5SQ)-(4X2+2)-33
CF11.009.D-(0.25SQ+0.5SQ)-(4X2+2)-34
CF11.009.D-(0.25SQ+0.5SQ)-(4X2+2)-35
CF11.009.D-(0.25SQ+0.5SQ)-(4X2+2)-36
CF11.009.D-(0.25SQ+0.5SQ)-(4X2+2)-37
CF11.009.D-(0.25SQ+0.5SQ)-(4X2+2)-38
CF11.009.D-(0.25SQ+0.5SQ)-(4X2+2)-39
CF11.009.D-(0.25SQ+0.5SQ)-(4X2+2)-40
CF11.009.D-(0.25SQ+0.5SQ)-(4X2+2)-41
CF11.009.D-(0.25SQ+0.5SQ)-(4X2+2)-42
CF11.009.D-(0.25SQ+0.5SQ)-(4X2+2)-43
CF11.009.D-(0.25SQ+0.5SQ)-(4X2+2)-44
CF11.009.D-(0.25SQ+0.5SQ)-(4X2+2)-45
CF11.009.D-(0.25SQ+0.5SQ)-(4X2+2)-46
CF11.009.D-(0.25SQ+0.5SQ)-(4X2+2)-47
CF11.009.D-(0.25SQ+0.5SQ)-(4X2+2)-48
CF11.009.D-(0.25SQ+0.5SQ)-(4X2+2)-49
CF11.009.D-(0.25SQ+0.5SQ)-(4X2+2)-50
CF11.009.D-(0.25SQ+0.5SQ)-(4X2+2)-51
CF11.009.D-(0.25SQ+0.5SQ)-(4X2+2)-52
CF11.009.D-(0.25SQ+0.5SQ)-(4X2+2)-53
CF11.009.D-(0.25SQ+0.5SQ)-(4X2+2)-54
CF11.009.D-(0.25SQ+0.5SQ)-(4X2+2)-55
CF11.009.D-(0.25SQ+0.5SQ)-(4X2+2)-56
CF11.009.D-(0.25SQ+0.5SQ)-(4X2+2)-57
CF11.009.D-(0.25SQ+0.5SQ)-(4X2+2)-58
CF11.009.D-(0.25SQ+0.5SQ)-(4X2+2)-59
CF11.009.D-(0.25SQ+0.5SQ)-(4X2+2)-60
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Kategorie Abschirmungsdetails FA-Netzwerkstandard Standard Kabelleiter Leitergröße Anzahl der Adern Kabelaußendurchmesser
(mm)
Farbe Länge
(m)
Außendurchmesser
(mm)
Gesamtlänge
(m)
Leiterquerschnitt
(mm2)
Nennspannung

18.40 €

1 5 Arbeitstage --Kein StandardCE---9.0 bis 9.9-1 bis 99.510.25 + 0.550 V

36.77 €

1 5 Arbeitstage --Kein StandardCE---9.0 bis 9.9-1 bis 99.520.25 + 0.550 V

55.17 €

1 5 Arbeitstage --Kein StandardCE---9.0 bis 9.9-1 bis 99.530.25 + 0.550 V

73.54 €

1 5 Arbeitstage --Kein StandardCE---9.0 bis 9.9-1 bis 99.540.25 + 0.550 V

91.94 €

1 5 Arbeitstage --Kein StandardCE---9.0 bis 9.9-1 bis 99.550.25 + 0.550 V

110.31 €

1 5 Arbeitstage --Kein StandardCE---9.0 bis 9.9-1 bis 99.560.25 + 0.550 V

128.71 €

1 5 Arbeitstage --Kein StandardCE---9.0 bis 9.9-1 bis 99.570.25 + 0.550 V

147.08 €

1 5 Arbeitstage --Kein StandardCE---9.0 bis 9.9-1 bis 99.580.25 + 0.550 V

165.48 €

1 5 Arbeitstage --Kein StandardCE---9.0 bis 9.9-1 bis 99.590.25 + 0.550 V

183.88 €

1 5 Arbeitstage --Kein StandardCE---9.0 bis 9.9-10 bis 199.5100.25 + 0.550 V

202.25 €

1 5 Arbeitstage --Kein StandardCE---9.0 bis 9.9-10 bis 199.5110.25 + 0.550 V

220.65 €

1 5 Arbeitstage --Kein StandardCE---9.0 bis 9.9-10 bis 199.5120.25 + 0.550 V

239.02 €

1 5 Arbeitstage --Kein StandardCE---9.0 bis 9.9-10 bis 199.5130.25 + 0.550 V

257.42 €

1 5 Arbeitstage --Kein StandardCE---9.0 bis 9.9-10 bis 199.5140.25 + 0.550 V

275.78 €

1 5 Arbeitstage --Kein StandardCE---9.0 bis 9.9-10 bis 199.5150.25 + 0.550 V

294.18 €

1 5 Arbeitstage --Kein StandardCE---9.0 bis 9.9-10 bis 199.5160.25 + 0.550 V

312.55 €

1 5 Arbeitstage --Kein StandardCE---9.0 bis 9.9-10 bis 199.5170.25 + 0.550 V

330.95 €

1 5 Arbeitstage --Kein StandardCE---9.0 bis 9.9-10 bis 199.5180.25 + 0.550 V

349.32 €

1 5 Arbeitstage --Kein StandardCE---9.0 bis 9.9-10 bis 199.5190.25 + 0.550 V

367.72 €

1 5 Arbeitstage --Kein StandardCE---9.0 bis 9.9-20 bis 299.5200.25 + 0.550 V

386.12 €

1 5 Arbeitstage --Kein StandardCE---9.0 bis 9.9-20 bis 299.5210.25 + 0.550 V

404.49 €

1 5 Arbeitstage --Kein StandardCE---9.0 bis 9.9-20 bis 299.5220.25 + 0.550 V

422.89 €

1 5 Arbeitstage --Kein StandardCE---9.0 bis 9.9-20 bis 299.5230.25 + 0.550 V

441.26 €

1 5 Arbeitstage --Kein StandardCE---9.0 bis 9.9-20 bis 299.5240.25 + 0.550 V

459.66 €

1 5 Arbeitstage --Kein StandardCE---9.0 bis 9.9-20 bis 299.5250.25 + 0.550 V

478.03 €

1 5 Arbeitstage --Kein StandardCE---9.0 bis 9.9-20 bis 299.5260.25 + 0.550 V

496.43 €

1 5 Arbeitstage --Kein StandardCE---9.0 bis 9.9-20 bis 299.5270.25 + 0.550 V

514.80 €

1 5 Arbeitstage --Kein StandardCE---9.0 bis 9.9-20 bis 299.5280.25 + 0.550 V

533.20 €

1 5 Arbeitstage --Kein StandardCE---9.0 bis 9.9-20 bis 299.5290.25 + 0.550 V

551.60 €

1 5 Arbeitstage --Kein StandardCE---9.0 bis 9.9-30 bis 399.5300.25 + 0.550 V

569.97 €

1 5 Arbeitstage --Kein StandardCE---9.0 bis 9.9-30 bis 399.5310.25 + 0.550 V

588.37 €

1 5 Arbeitstage --Kein StandardCE---9.0 bis 9.9-30 bis 399.5320.25 + 0.550 V

606.74 €

1 5 Arbeitstage --Kein StandardCE---9.0 bis 9.9-30 bis 399.5330.25 + 0.550 V

625.14 €

1 5 Arbeitstage --Kein StandardCE---9.0 bis 9.9-30 bis 399.5340.25 + 0.550 V

643.51 €

1 5 Arbeitstage --Kein StandardCE---9.0 bis 9.9-30 bis 399.5350.25 + 0.550 V

661.91 €

1 5 Arbeitstage --Kein StandardCE---9.0 bis 9.9-30 bis 399.5360.25 + 0.550 V

680.28 €

1 5 Arbeitstage --Kein StandardCE---9.0 bis 9.9-30 bis 399.5370.25 + 0.550 V

698.68 €

1 5 Arbeitstage --Kein StandardCE---9.0 bis 9.9-30 bis 399.5380.25 + 0.550 V

717.05 €

1 5 Arbeitstage --Kein StandardCE---9.0 bis 9.9-30 bis 399.5390.25 + 0.550 V

735.45 €

1 5 Arbeitstage --Kein StandardCE---9.0 bis 9.9-40 bis 499.5400.25 + 0.550 V

753.85 €

1 5 Arbeitstage --Kein StandardCE---9.0 bis 9.9-40 bis 499.5410.25 + 0.550 V

772.22 €

1 5 Arbeitstage --Kein StandardCE---9.0 bis 9.9-40 bis 499.5420.25 + 0.550 V

790.62 €

1 5 Arbeitstage --Kein StandardCE---9.0 bis 9.9-40 bis 499.5430.25 + 0.550 V

808.98 €

1 5 Arbeitstage --Kein StandardCE---9.0 bis 9.9-40 bis 499.5440.25 + 0.550 V

827.38 €

1 5 Arbeitstage --Kein StandardCE---9.0 bis 9.9-40 bis 499.5450.25 + 0.550 V

845.75 €

1 5 Arbeitstage --Kein StandardCE---9.0 bis 9.9-40 bis 499.5460.25 + 0.550 V

864.15 €

1 5 Arbeitstage --Kein StandardCE---9.0 bis 9.9-40 bis 499.5470.25 + 0.550 V

882.52 €

1 5 Arbeitstage --Kein StandardCE---9.0 bis 9.9-40 bis 499.5480.25 + 0.550 V

900.92 €

1 5 Arbeitstage --Kein StandardCE---9.0 bis 9.9-40 bis 499.5490.25 + 0.550 V

919.32 €

1 5 Arbeitstage --Kein StandardCE---9.0 bis 9.9-50 bis 599.5500.25 + 0.550 V

937.69 €

1 5 Arbeitstage --Kein StandardCE---9.0 bis 9.9-50 bis 599.5510.25 + 0.550 V

956.09 €

1 5 Arbeitstage --Kein StandardCE---9.0 bis 9.9-50 bis 599.5520.25 + 0.550 V

974.46 €

1 5 Arbeitstage --Kein StandardCE---9.0 bis 9.9-50 bis 599.5530.25 + 0.550 V

992.86 €

1 5 Arbeitstage --Kein StandardCE---9.0 bis 9.9-50 bis 599.5540.25 + 0.550 V

1,011.23 €

1 5 Arbeitstage --Kein StandardCE---9.0 bis 9.9-50 bis 599.5550.25 + 0.550 V

1,029.63 €

1 5 Arbeitstage --Kein StandardCE---9.0 bis 9.9-50 bis 599.5560.25 + 0.550 V

1,048.00 €

1 5 Arbeitstage --Kein StandardCE---9.0 bis 9.9-50 bis 599.5570.25 + 0.550 V

1,066.40 €

1 5 Arbeitstage --Kein StandardCE---9.0 bis 9.9-50 bis 599.5580.25 + 0.550 V

1,084.77 €

1 5 Arbeitstage --Kein StandardCE---9.0 bis 9.9-50 bis 599.5590.25 + 0.550 V

1,103.17 €

1 5 Arbeitstage --Kein StandardCE---9.0 bis 9.9-60 bis 699.5600.25 + 0.550 V

Loading...

Grundlegende Informationen

Abschirmungsstruktur Abgeschirmt・STP Kabeleigenschaft Ölbeständig Mantelmaterial PUR
Form Rund Erdungskabel c: N/A. Isoliermaterial Auf Polyesterbasis

Technischer Support