Bus-Systemkabel / Abgeschirmtes, bewegliches Buskabel für Kabelträger, CAT5E CC-Link/IE CFBUS.045

Bus-Systemkabel / Abgeschirmtes, bewegliches Buskabel für Kabelträger, CAT5E CC-Link/IE CFBUS.045

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

· Kann für Kabelträger verwendet werden
· CE-konform
· UL-konform
· RoHS2-konform
· TPE- Jacke
· Industrial Ethernet CAT5E CC-Link/IE-kompatibel

[Informationen im Katalog]
· CFBUS (S. 170 bis 175)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CFBUS.045-0.15SQ-(4X2)-1
CFBUS.045-0.15SQ-(4X2)-2
CFBUS.045-0.15SQ-(4X2)-3
CFBUS.045-0.15SQ-(4X2)-4
CFBUS.045-0.15SQ-(4X2)-5
CFBUS.045-0.15SQ-(4X2)-6
CFBUS.045-0.15SQ-(4X2)-7
CFBUS.045-0.15SQ-(4X2)-8
CFBUS.045-0.15SQ-(4X2)-9
CFBUS.045-0.15SQ-(4X2)-10
CFBUS.045-0.15SQ-(4X2)-11
CFBUS.045-0.15SQ-(4X2)-12
CFBUS.045-0.15SQ-(4X2)-13
CFBUS.045-0.15SQ-(4X2)-14
CFBUS.045-0.15SQ-(4X2)-15
CFBUS.045-0.15SQ-(4X2)-16
CFBUS.045-0.15SQ-(4X2)-17
CFBUS.045-0.15SQ-(4X2)-18
CFBUS.045-0.15SQ-(4X2)-19
CFBUS.045-0.15SQ-(4X2)-20
CFBUS.045-0.15SQ-(4X2)-21
CFBUS.045-0.15SQ-(4X2)-22
CFBUS.045-0.15SQ-(4X2)-23
CFBUS.045-0.15SQ-(4X2)-24
CFBUS.045-0.15SQ-(4X2)-25
CFBUS.045-0.15SQ-(4X2)-26
CFBUS.045-0.15SQ-(4X2)-27
CFBUS.045-0.15SQ-(4X2)-28
CFBUS.045-0.15SQ-(4X2)-29
CFBUS.045-0.15SQ-(4X2)-30
CFBUS.045-0.15SQ-(4X2)-31
CFBUS.045-0.15SQ-(4X2)-32
CFBUS.045-0.15SQ-(4X2)-33
CFBUS.045-0.15SQ-(4X2)-34
CFBUS.045-0.15SQ-(4X2)-35
CFBUS.045-0.15SQ-(4X2)-36
CFBUS.045-0.15SQ-(4X2)-37
CFBUS.045-0.15SQ-(4X2)-38
CFBUS.045-0.15SQ-(4X2)-39
CFBUS.045-0.15SQ-(4X2)-40
CFBUS.045-0.15SQ-(4X2)-41
CFBUS.045-0.15SQ-(4X2)-42
CFBUS.045-0.15SQ-(4X2)-43
CFBUS.045-0.15SQ-(4X2)-44
CFBUS.045-0.15SQ-(4X2)-45
CFBUS.045-0.15SQ-(4X2)-46
CFBUS.045-0.15SQ-(4X2)-47
CFBUS.045-0.15SQ-(4X2)-48
CFBUS.045-0.15SQ-(4X2)-49
CFBUS.045-0.15SQ-(4X2)-50
CFBUS.045-0.15SQ-(4X2)-51
CFBUS.045-0.15SQ-(4X2)-52
CFBUS.045-0.15SQ-(4X2)-53
CFBUS.045-0.15SQ-(4X2)-54
CFBUS.045-0.15SQ-(4X2)-55
CFBUS.045-0.15SQ-(4X2)-56
CFBUS.045-0.15SQ-(4X2)-57
CFBUS.045-0.15SQ-(4X2)-58
CFBUS.045-0.15SQ-(4X2)-59
CFBUS.045-0.15SQ-(4X2)-60
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Länge
(m)
Gesamtlänge
(m)

23.17 €

1 5 Arbeitstage 1 bis 91

46.34 €

1 5 Arbeitstage 1 bis 92

69.51 €

1 5 Arbeitstage 1 bis 93

92.68 €

1 5 Arbeitstage 1 bis 94

115.88 €

1 5 Arbeitstage 1 bis 95

139.05 €

1 5 Arbeitstage 1 bis 96

162.22 €

1 5 Arbeitstage 1 bis 97

185.38 €

1 5 Arbeitstage 1 bis 98

208.55 €

1 5 Arbeitstage 1 bis 99

231.72 €

1 5 Arbeitstage 10 bis 1910

254.89 €

1 5 Arbeitstage 10 bis 1911

278.06 €

1 5 Arbeitstage 10 bis 1912

301.23 €

1 5 Arbeitstage 10 bis 1913

324.40 €

1 5 Arbeitstage 10 bis 1914

347.60 €

1 5 Arbeitstage 10 bis 1915

370.77 €

1 5 Arbeitstage 10 bis 1916

393.94 €

1 5 Arbeitstage 10 bis 1917

417.11 €

1 5 Arbeitstage 10 bis 1918

440.28 €

1 5 Arbeitstage 10 bis 1919

463.45 €

1 5 Arbeitstage 20 bis 2920

486.62 €

1 5 Arbeitstage 20 bis 2921

509.78 €

1 5 Arbeitstage 20 bis 2922

532.95 €

1 5 Arbeitstage 20 bis 2923

556.12 €

1 5 Arbeitstage 20 bis 2924

579.32 €

1 5 Arbeitstage 20 bis 2925

602.49 €

1 5 Arbeitstage 20 bis 2926

625.66 €

1 5 Arbeitstage 20 bis 2927

648.83 €

1 5 Arbeitstage 20 bis 2928

672.00 €

1 5 Arbeitstage 20 bis 2929

695.17 €

1 5 Arbeitstage 30 bis 3930

718.34 €

1 5 Arbeitstage 30 bis 3931

741.51 €

1 5 Arbeitstage 30 bis 3932

764.68 €

1 5 Arbeitstage 30 bis 3933

787.85 €

1 5 Arbeitstage 30 bis 3934

811.05 €

1 5 Arbeitstage 30 bis 3935

834.22 €

1 5 Arbeitstage 30 bis 3936

857.38 €

1 5 Arbeitstage 30 bis 3937

880.55 €

1 5 Arbeitstage 30 bis 3938

903.72 €

1 5 Arbeitstage 30 bis 3939

926.89 €

1 5 Arbeitstage 40 bis 4940

950.06 €

1 5 Arbeitstage 40 bis 4941

973.23 €

1 5 Arbeitstage 40 bis 4942

996.40 €

1 5 Arbeitstage 40 bis 4943

1,019.57 €

1 5 Arbeitstage 40 bis 4944

1,042.77 €

1 5 Arbeitstage 40 bis 4945

1,065.94 €

1 5 Arbeitstage 40 bis 4946

1,089.11 €

1 5 Arbeitstage 40 bis 4947

1,112.28 €

1 5 Arbeitstage 40 bis 4948

1,135.45 €

1 5 Arbeitstage 40 bis 4949

1,158.62 €

1 5 Arbeitstage 50 bis 5950

1,181.78 €

1 5 Arbeitstage 50 bis 5951

1,204.95 €

1 5 Arbeitstage 50 bis 5952

1,228.12 €

1 5 Arbeitstage 50 bis 5953

1,251.29 €

1 5 Arbeitstage 50 bis 5954

1,274.49 €

1 5 Arbeitstage 50 bis 5955

1,297.66 €

1 5 Arbeitstage 50 bis 5956

1,320.83 €

1 5 Arbeitstage 50 bis 5957

1,344.00 €

1 5 Arbeitstage 50 bis 5958

1,367.17 €

1 5 Arbeitstage 50 bis 5959

1,390.34 €

1 5 Arbeitstage 60 bis 6960

Loading...

Grundlegende Informationen

Kategorie Andere Abschirmungsstruktur Abgeschirmt・STP Abschirmungsdetails Zweilagige Abschirmung
FA-Netzwerkstandard PROFIBUS Standard CE / UL Kabelleiter Einzeldraht
Anzahl der Adern 2 Kern (2C) Kabelaußendurchmesser(mm) 9.0 bis 9.9 Farbe Lila
Kabeleigenschaft Ölbeständig Mantelmaterial PUR Außendurchmesser(mm) 8.5
Form Rund Leiterquerschnitt(mm2) 0.15 Nennspannung 50 V
Erdungskabel c: N/A. Isoliermaterial Auf Polyesterbasis

Technischer Support