ENJW / ENRW-Serie

ENJW / ENRW-Serie
[Überblick]
· Wasserdichter Steckverbinder mit integriertem RJ45 (Cat5e).
· Kompatibel mit STP-Kabel (einschließlich abgeschirmtem modularem Stecker).
· Verwendet NJW- und NRW-Shell für verschiedene Außenanwendungen.
· Ideal für den Einsatz als in einer Outdoor - Ethernet - Umgebung mit ausgezeichneter wasserdichter Leistung und ohmscher Widerstand.
· In der Produktpalette sind zwei Modelle erhältlich: Schraubverriegelung und einfachwirkende Verriegelung.
· Sowohl die Buchse als auch der Adapter verfügen über einen eingebauten JJ- Kupplung , mit dem ein modularer Stecker von hinten eingeführt werden kann.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ENJW-28SC5E-AD(F)
ENRW-28SC5E-AD
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Flansch

53.28 €

1 6 Arbeitstage Ja

52.93 €

1 6 Arbeitstage nein

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Application Kabelanschluss Protection function (environmentally resistant) IP67-Äquivalent Betriebstemperaturbereich(°C) -25 bis 60

Technischer Support