WAGO SPS-E/A- Modul, 750-430 I/I/O-System 750

WAGO SPS-E/A- Modul, 750-430 I/I/O-System 750

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
· Herstellerserie = I/I/O-System 750
· Anzahl der Eingänge = 8 (Kanal)
· Eingangstyp = digital
· Kompatible Produkte = 750er Serie
· Spannung = 24 V DC
· Modul = Modul
· Länge = 100 mm
· Breite = 12 mm
· Tiefe = 64 mm
· Dimensionen = 100 × 12 × 64 mm

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

750-430

Teilenummer
750-430
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

114.37 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Umgebungstemperatur (maximal)(°C) +55 Farbe lichtgrau Eingänge / Ausgang umschaltbar verzögert/unverzögert Eingänge: 8
IP-Schutzart IP20 Hersteller Teilenummer 750-430 Minimale Umgebungstemperatur(°C) 0
Befestigungsart DIN 35 Schiene Anzahl der digitale Eingänge konfigurierbar (maximal) 8 Betriebsspannung(V DC) 24
Größe (Höhe)(mm) 64 Größe (Breite)(mm) 12 Abmessungen Artikel (Länge)(mm) 100
Produktart SPS- Digitaleingang Modell (Herstellermodell) 750-430 Gewicht(g) 48.5

Sie befinden sich auf der Seite für WAGO SPS-E/A- Modul, 750-430 I/I/O-System 750, die Teilenummer ist 750-430.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 750-430.

Technischer Support