Halbleiterschütz für Heizlüfter / Schnellheizer G3PE (dreiphasig)

Halbleiterschütz für Heizlüfter / Schnellheizer G3PE (dreiphasig)
  • Mengenrabatt
· Kompakter, schlanker Modell mit integriertem Kühlkörper.
· Halbleiterschütz für Heizlüfter/Schnellheizer.
· Ermöglicht die Montage der DIN-Schiene und reduziert so die Installationsarbeiten. (DIN-Schiene - Montageart)
[Eigenschaften]
· Surge Passfunktion verbessert die Durchschlagfestigkeit der Ausgangsschaltung surge. (In den Testbedingungen des Herstellers)
· Schlankes Design mit dreiphasiger integrierter Bauart.
· Erhältlich als DIN-Schiene> oder Modell Schraubbefestigung.
· DIN-Schiene> ermöglicht DIN-Schiene als Standardmontage. (Kompatible DIN-Schiene: TR35-15Fe (IEC60715))
· UL-, CSA- und EN-konform (TÜV-zertifiziert).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
G3PE-215B-2N DC12-24
G3PE-225B-2 DC12-24
G3PE-225B-2N DC12-24
G3PE-235B-2N DC12-24
G3PE-245B-2 DC12-24
G3PE-245B-2N DC12-24
G3PE-245B-3 DC12-24
G3PE-245B-3N DC12-24
G3PE-515B-2N DC12-24
G3PE-515B-3H DC12-24
G3PE-525B-2 DC12-24
G3PE-525B-2N DC12-24
G3PE-535B-2N DC12-24
G3PE-535B-3 DC12-24
G3PE-545B-2 DC12-24
G3PE-545B-2N DC12-24
G3PE-545B-3H DC12-24
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Abmessung Länge
(mm)
Breite
(mm)
Dicke
(mm)
Befestigungsart Angewandte Ausgangslast
(A)/(V)
Anzahl der Elemente

118.76 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage ---DIN-Schienenmontage15 A, 100 bis 240 V AC2

117.26 €

1 6 Arbeitstage 84.5110.5105Schraubbefestigung25 A, 100 bis 240 V AC2

129.96 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage ---DIN-Schienenmontage25 A, 100 bis 240 V AC2

154.33 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage ---DIN-Schienenmontage35 A, 100 bis 240 V AC2

178.66 €

1 6 Arbeitstage 130.5130.5-Schraubbefestigung45 A, 100 bis 240 V AC2

181.66 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage ---DIN-Schienenmontage45 A, 100 bis 240 V AC2

298.77 €

1 6 Arbeitstage 190.5130.5105DIN-Schienenmontage15 A, 200 bis 480 V AC2

301.76 €

1 6 Arbeitstage 140110155Schraubbefestigung35 A, 200 bis 480 V AC3

129.96 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10080155DIN-Schienenmontage45 A, 100 bis 240 V AC3

139.98 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 84.5--Kühlkörper separat montiert15 A, 200 bis 480 V AC3

145.65 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 84.5110.5-Schraubbefestigung25 A, 200 bis 480 V AC2

148.64 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage ---DIN-Schienenmontage25 A, 200 bis 480 V AC2

183.54 €

1 Verfügbar 44 Arbeitstage ---DIN-Schienenmontage35 A, 200 bis 480 V AC2

247.38 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 130.5130.5105Schraubbefestigung45 A, 200 bis 480 V AC2

205.56 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 130.5130.5105Schraubbefestigung35 A, 200 bis 480 V AC2

208.55 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage ---DIN-Schienenmontage45 A, 200 bis 480 V AC2

322.96 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 84.5--Kühlkörper separat montiert45 A, 200 bis 480 V AC3

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Elektromagnetisches Kontaktgerät Isolierungsmethode Phototriac- Kupplung Nulldurchgangs-Funktion Ja
Kontrollleuchte Ja (gelb) Bemessungsanschlussspannung(V) 12 bis 24 DC

Technischer Support