Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
CH10 A210-600 FT2 V750D/3H |
CH10 A211-600 FT2 V750D/3H |
CH10 A220-600 FT2 V750D/3J |
CH10 A221-600 FT2 V750D/3J |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Pins | Druckmotiv | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
49.85 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 1 | 1/0/2 | ||
58.53 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 2 | 1/0/2 | ||
50.93 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 1 | 1/2 | ||
58.53 € | 1 | Verfügbar | 21 Arbeitstage | 2 | 1/2 |
Loading...
Funktionsart | Schlüsselschalter | Inhalt(Stk.) | 1 | Schaltwinkel(°) | 1 x 60 |
---|---|---|---|---|---|
Schaltstrom (max.)(A) | 20 | Typ (versch.) | Schaltwinkel 60 ° | Gehäuse / Tastenfarbe | Schwarz |
Verbindung (Komponenten) | Schrauben | Funktionen (Schalter) | Verriegelung | Befestigungsart | Zentralverriegelung |
Schaltertyp (Kategorie) | Umschalter |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Pins
Druckmotiv
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften