Teilenummer
|
---|
CH10 A220-600 FT2 |
CH10 A221-600 FT2 |
CH10 A222-600 FT2 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Pins | |
---|---|---|---|---|---|---|
27.85 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 1 | ||
35.36 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 2 | ||
44.44 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 3 |
Loading...
Funktionsart | Kippschalter | Inhalt(Stk.) | 1 | Schaltwinkel(°) | 1 x 60 |
---|---|---|---|---|---|
Schaltstrom (max.)(A) | 20 | Druckmotiv | 1/2 | Typ (versch.) | Schalter |
Gehäuse / Tastenfarbe | Schwarz | Verbindung (Komponenten) | Plug & Clip | Funktionen (Schalter) | Verriegelung |
Befestigungsart | Zentralverriegelung | Schaltertyp (Kategorie) | Umschalter |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Pins
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften