Teilenummer
|
---|
CH10 A210-600 FT2 |
CH10 A210-621 FT2 |
CH10 A211-600 FT2 |
CH10 A211-621 FT2 |
CH10 A212-600 FT2 |
CH10 A212-621 FT2 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Pins | Druckmotiv | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28.93 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 1 | 1/0/2 | ||
28.93 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 1 | Manuell/0/Auto | ||
36.43 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 2 | 1/0/2 | ||
36.43 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 2 | Manuell/0/Auto | ||
46.60 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 3 | 1/0/2 | ||
45.52 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 3 | Manuell/0/Auto |
Loading...
Funktionsart | Kippschalter | Inhalt(Stk.) | 1 | Schaltwinkel(°) | 2 x 60 |
---|---|---|---|---|---|
Schaltstrom (max.)(A) | 20 | Typ (versch.) | Schalter | Gehäuse / Tastenfarbe | Schwarz |
Verbindung (Komponenten) | Plug & Clip | Funktionen (Schalter) | Verriegelung | Befestigungsart | Zentralverriegelung |
Schaltertyp (Kategorie) | Umschalter |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Pins
Druckmotiv
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften