Reparaturschalter absperrbar 1 x 90 ° (Teilenummern)

Reparaturschalter absperrbar 1 x 90 °

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KG10 T103/40 KS51V
KG10 T106/40 KS51V
KG10 T203/40 KS51V
KG10 T206/40 KS51V
KG20 T203/40 KL51V
KG20B T206/40 KL11V
KG32 T103/40 KL51V
KG32 T203/40 KL51V
KG32B T206/40 KL11V
KG41 T203/40 KL11V
KG41B T106/40 KL71V
KG41B T206/40 KL71V
KG64 T103/40 KL11V
KG64 T203/40 KL11V
KG64B T106/40 KL71V
KG64B T206/40 KL71V
KG100 T103/40 KL71V
KG100 T203/40 KL71V
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Länge
(mm)
Breite
(mm)
Höhe
(mm)
Anzahl der Pins Leistung
(kW)
Schaltstrom (max.)
(A)
Gehäuse / Tastenfarbe

49.85 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage ---35.520Schwarz

60.69 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 120859065.520Schwarz

49.85 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage ---35.520Gelb

62.87 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 120859065.520Gelb

58.53 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage ---37.525Gelb

87.13 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 1901009367.525Gelb

74.07 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage ---31132Schwarz

76.24 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage ---31132Gelb

98.04 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 1901009361132Gelb

93.68 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage ---31540Gelb

158.49 €

1 Verfügbar 24 Arbeitstage 25014510761540Schwarz

158.49 €

1 Verfügbar 24 Arbeitstage 25014510761540Gelb

102.39 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage ---32263Schwarz

104.57 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage ---32263Gelb

174.89 €

1 Verfügbar 24 Arbeitstage 25014510762263Schwarz

174.89 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 25014510762263Gelb

174.89 €

1 Verfügbar 23 Arbeitstage ---337100Schwarz

174.89 €

1 Verfügbar 24 Arbeitstage ---337100Gelb

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Inhalt(Stk.) 1 Schaltwinkel(°) 1 x 90 Druckmotiv 0/1
Kontaktart 1 Unterbrecher Typ (versch.) mit Vorhängeschloss auf Position 0 abschließbar Verbindung (Komponenten) Schrauben
Funktionen (Schalter) Verriegelung Befestigungsart Struktur Schaltfunktionen Abschließbar
Schaltertyp (Kategorie) Trennschalter

Technischer Support