Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Länge (mm) | Breite (mm) | Höhe (mm) | Anzahl der Pins | Leistung (kW) | Gewindegröße | Kompatibel mit (Details) | Gehäuse / Tastenfarbe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78.43 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 120 | 85 | 90 | 3 | 5.5 | M20 | M20 Verschraubung | Schwarz | ||
78.43 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 120 | 85 | 90 | 3 | 5.5 | M20 | M20 Verschraubung | Gelb | ||
93.68 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 160 | 85 | 82 | 3 | 7.5 | M20 | M20 Verschraubung | Schwarz | ||
93.68 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 160 | 85 | 82 | 3 | 7.5 | M20 | M20 Verschraubung | Gelb | ||
141.61 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 190 | 100 | 93 | 6 | 7.5 | M25 | M25 Kabelverschraubung | Schwarz | ||
141.61 € | 1 | Verfügbar | 19 Arbeitstage | 190 | 100 | 93 | 6 | - | M25 | M25 Kabelverschraubung | Gelb | ||
100.21 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 160 | 85 | 82 | 3 | 11 | M20 | M20 Verschraubung | Schwarz | ||
119.83 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 190 | 100 | 93 | 3 | 15 | M25 | M25 Kabelverschraubung | Schwarz | ||
119.83 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 190 | 100 | 93 | 3 | 15 | M25 | M25 Kabelverschraubung | Gelb | ||
130.71 € | 1 | Verfügbar | 19 Arbeitstage | 190 | 100 | 93 | 3 | 22 | M25 | M25 Kabelverschraubung | Schwarz | ||
130.71 € | 1 | Verfügbar | 19 Arbeitstage | 190 | 100 | 93 | 3 | 22 | M25 | M25 Kabelverschraubung | Gelb | ||
224.08 € | 1 | Verfügbar | 20 Arbeitstage | 250 | 145 | 107 | 6 | 22 | M40 | M40 Kabelverschraubung | Schwarz | ||
224.08 € | 1 | Verfügbar | 20 Arbeitstage | 250 | 145 | 107 | 6 | - | M40 | M40 Kabelverschraubung | Gelb | ||
185.83 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 250 | 145 | 107 | 3 | 30 | M40 | M40 Kabelverschraubung | Schwarz | ||
202.21 € | 1 | Verfügbar | 20 Arbeitstage | 250 | 145 | 107 | 3 | 37 | M40 | M40 Kabelverschraubung | Gelb | ||
694.15 € | 1 | Verfügbar | 19 Arbeitstage | 560 | 280 | 180 | 3 | 45 | M50 | M50 Kabelverschraubung | Schwarz | ||
698.52 € | 1 | Verfügbar | 20 Arbeitstage | 560 | 280 | 180 | 3 | 45 | M50 | M50 Kabelverschraubung | Gelb | ||
742.24 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 560 | 280 | 180 | 3 | 55 | M63 | M63 Kabelverschraubung | Schwarz | ||
742.24 € | 1 | Verfügbar | 19 Arbeitstage | 560 | 280 | 180 | 3 | 55 | M63 | M63 Kabelverschraubung | Gelb | ||
814.39 € | 1 | Verfügbar | 19 Arbeitstage | 560 | 280 | 180 | 3 | 90 | M63 | M63 Kabelverschraubung | Gelb |
Loading...
Inhalt(Stk.) | 1 | Schaltwinkel(°) | 1 x 90 | Druckmotiv | 0/1 |
---|---|---|---|---|---|
Kontaktart | 1 Unterbrecher | Typ (versch.) | In 0-Stellung abschließbar | Verbindung (Komponenten) | Schrauben |
Funktionen (Schalter) | Verriegelung | Befestigungsart | Struktur | Schaltfunktionen | Abschließbar |
Schaltertyp (Kategorie) | Trennschalter |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Länge(mm)
Breite(mm)
Höhe(mm)
Anzahl der Pins
Leistung(kW)
Gewindegröße
Kompatibel mit (Details)
Gehäuse / Tastenfarbe
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften