Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
KG10B T102/01 FT2 |
KG10B T103/01 FT2 |
KG10B T202/01 FT2 |
KG10B T203/01 FT2 |
KG20B T103/01 FT2 |
KG20B T203/01 FT2 |
KG32B T103/01 FT2 |
KG32B T203/01 FT2 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Leistung (kW) | Schaltstrom (max.) (A) | Schaltspannung (V) | Position wechseln | Gehäuse / Tastenfarbe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.15 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 1.5 | 20 | 230 | 2 x Aus/Ein | Schwarz | ||
39.64 € | 1 | Verfügbar | 22 Arbeitstage | 5.5 | 20 | - | 3 x Aus/Ein | Schwarz | ||
31.07 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 1.5 | 20 | 230 | 2 x Aus/Ein | Gelb | ||
39.64 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 5.5 | 20 | - | 3 x Aus/Ein | Gelb | ||
44.44 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 7.5 | 25 | - | 3 x Aus/Ein | Schwarz | ||
44.44 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 7.5 | 25 | - | 3 x Aus/Ein | Gelb | ||
49.85 € | 1 | Verfügbar | 22 Arbeitstage | 11 | 32 | - | 3 x Aus/Ein | Schwarz | ||
49.85 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 11 | 32 | - | 3 x Aus/Ein | Gelb |
Loading...
Länge(mm) | 64 | Breite(mm) | 64 | Inhalt(Stk.) | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Durchmesser der Aussparung(mm) | 22 | Schaltwinkel(°) | 1 x 90 | Druckmotiv | 0/I |
Typ (versch.) | Schnellmontage 22 mm | Verbindung (Komponenten) | Plug & Clip | Funktionen (Schalter) | Verriegelung |
Befestigungsart | Zentralverriegelung | Schaltertyp (Kategorie) | Trennschalter |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Leistung(kW)
Schaltstrom (max.)(A)
Schaltspannung(V)
Position wechseln
Gehäuse / Tastenfarbe
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften