Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
CG4 A200-600 FS2 |
CG4 A200-600 FS2 V750D/2H |
CG4 A201-600 FS2 |
CG4 A202-600 FS2 |
CG4 A220-600 FS2 |
CG4 A221-600 FS2 |
CG4 A222-600 FS2 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Funktionsart | Länge (mm) | Breite (mm) | Anzahl der Pins | Druckmotiv | Typ (versch.) | Verbindung (Komponenten) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.41 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Kippschalter | 30 | 30 | 1 | 0/1 | 1 x 60 ° | Plug & Clip | ||
37.51 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Schlüsselschalter | - | - | 1 | 0/1 | Schaltwinkel 60 ° | Schrauben | ||
27.85 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Kippschalter | 30 | 30 | 2 | 0/1 | 1 x 60 ° | Plug & Clip | ||
32.15 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Kippschalter | 30 | 30 | 3 | 0/1 | 1 x 60 ° | Plug & Clip | ||
25.55 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Kippschalter | 30 | 30 | 1 | 1/2 | - | Plug & Clip | ||
34.28 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Kippschalter | 30 | 30 | 2 | 1/2 | - | Plug & Clip | ||
43.35 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Kippschalter | 30 | 30 | 3 | 1/2 | - | Plug & Clip |
Loading...
Inhalt(Stk.) | 1 | Schaltwinkel(°) | 1 x 60 | Schaltstrom (max.)(A) | 10 |
---|---|---|---|---|---|
Gehäuse / Tastenfarbe | Schwarz | Funktionen (Schalter) | Verriegelung | Befestigungsart | Zentralverriegelung |
Schaltertyp (Kategorie) | Trennschalter |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Funktionsart
Länge(mm)
Breite(mm)
Anzahl der Pins
Druckmotiv
Typ (versch.)
Verbindung (Komponenten)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften