Teilenummer
|
---|
CG4 A210-600 FS2 |
CG4 A210-621 FS2 |
CG4 A211-600 FS2 |
CG4 A211-621 FS2 |
CG4 A212-621 FS2 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Pins | Druckmotiv | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27.85 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 1 | 1/0/2 | ||
26.77 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 1 | Manuell/0/Auto | ||
36.43 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 2 | 1/0/2 | ||
36.43 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 2 | Manuell/0/Auto | ||
44.44 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 3 | Manuell/0/Auto |
Loading...
Funktionsart | Kippschalter | Länge(mm) | 30 | Breite(mm) | 30 |
---|---|---|---|---|---|
Inhalt(Stk.) | 1 | Schaltwinkel(°) | 2 x 60 | Schaltstrom (max.)(A) | 10 |
Gehäuse / Tastenfarbe | Schwarz | Verbindung (Komponenten) | Plug & Clip | Funktionen (Schalter) | Verriegelung |
Befestigungsart | Zentralverriegelung | Schaltertyp (Kategorie) | Trennschalter |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Pins
Druckmotiv
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften