Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Leistung (kW) | Schaltstrom (max.) (A) | Gehäuse / Tastenfarbe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33.21 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 5.5 | 20 | Schwarz | ||
35.36 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 5.5 | 20 | Gelb | ||
39.64 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 7.5 | 25 | Schwarz | ||
42.27 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 7.5 | 25 | Gelb | ||
47.68 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 11 | 32 | Schwarz | ||
47.68 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 11 | 32 | Gelb | ||
52.03 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 15 | 40 | Schwarz | ||
52.03 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 15 | 40 | Gelb | ||
65.03 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 22 | 63 | Schwarz | ||
65.03 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 22 | 63 | Gelb | ||
84.96 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 30 | 80 | Gelb | ||
104.57 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 37 | 100 | Schwarz | ||
104.57 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 37 | 100 | Gelb | ||
174.89 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 45 | 125 | Schwarz | ||
174.89 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 45 | 125 | Gelb | ||
213.16 € | 1 | Verfügbar | 22 Arbeitstage | 55 | 160 | Schwarz | ||
213.16 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 55 | 160 | Gelb |
Loading...
Inhalt(Stk.) | 1 | Anzahl der Pins | 3 | Schaltwinkel(°) | 1 x 90 |
---|---|---|---|---|---|
Druckmotiv | None | Typ (versch.) | mit Vorhängeschloss auf Position 0 abschließbar | Verbindung (Komponenten) | Schrauben |
Funktionen (Schalter) | Verriegelung | Befestigungsart | Frontplatte fixiert | Schaltfunktionen | Abschließbar |
Schaltertyp (Kategorie) | Trennschalter |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Leistung(kW)
Schaltstrom (max.)(A)
Gehäuse / Tastenfarbe
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften