Stufenschalter 10 A 2 x 60 °

Stufenschalter 10 A 2 x 60 °

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CG4 A230-600 FS2 V750D/2J
CG4 A231-600 FS2 V750D/2J
CG4 A250-600 FS2
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Funktionsart Länge
(mm)
Breite
(mm)
Anzahl der Pins Druckmotiv Typ (versch.) Verbindung (Komponenten)

44.44 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Schlüsselschalter--11/2/3-Schrauben

47.68 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Schlüsselschalter--11/2/3/4-Schrauben

43.35 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Kippschalter303021/2/3SchnappscheibenschalterPlug & Clip

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Inhalt(Stk.) 1 Schaltwinkel(°) 2 x 60 Schaltstrom (max.)(A) 10
Gehäuse / Tastenfarbe Schwarz Funktionen (Schalter) Verriegelung Befestigungsart Zentralverriegelung
Schaltertyp (Kategorie) Uniselektor

Technischer Support