Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
CG4 A231-600 FS2 |
CG4 A241-600 FS2 |
CG4 A251-600 FS2 |
CG4 A261-600 FS2 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Pins | Druckmotiv | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
34.28 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 1 | 1/2/3/4 | ||
31.07 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 1 | 0/1/2/3 | ||
49.85 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 2 | 1/2/3/4 | ||
43.35 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 2 | 0/1/2/3 |
Loading...
Funktionsart | Kippschalter | Länge(mm) | 30 | Breite(mm) | 30 |
---|---|---|---|---|---|
Inhalt(Stk.) | 1 | Schaltwinkel(°) | 3 x 60 | Schaltstrom (max.)(A) | 10 |
Typ (versch.) | Schnappscheibenschalter | Gehäuse / Tastenfarbe | Schwarz | Verbindung (Komponenten) | Plug & Clip |
Funktionen (Schalter) | Verriegelung | Befestigungsart | Zentralverriegelung | Schaltertyp (Kategorie) | Uniselektor |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Pins
Druckmotiv
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften