Stufenschalter 20 A 2 x 60 °

Stufenschalter 20 A 2 x 60 °

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CH10 A230-600 FT2
CH10 A230-600 FT2 V750D/3J
CH10 A231-600 FT2 V750D/3J
CH10 A250-600 FT2
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Funktionsart Anzahl der Pins Druckmotiv Typ (versch.) Verbindung (Komponenten)

32.15 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Kippschalter11/2/3SchnappscheibenschalterPlug & Clip

56.36 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Schlüsselschalter11/2/3-Schrauben

58.53 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Schlüsselschalter11/2/3/4-Schrauben

44.44 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Kippschalter21/2/3SchnappscheibenschalterPlug & Clip

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Inhalt(Stk.) 1 Schaltwinkel(°) 2 x 60 Schaltstrom (max.)(A) 20
Gehäuse / Tastenfarbe Schwarz Funktionen (Schalter) Verriegelung Befestigungsart Zentralverriegelung
Schaltertyp (Kategorie) Uniselektor

Technischer Support