Voltmeter Umschalter 10 A

Voltmeter Umschalter 10 A

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CG4 A007-624 FS2
CG4 A025-620 FS2
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Druckmotiv Typ (versch.)

43.35 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 0/L1-N/L2-N/L3-N/L3-L1/L2-L3/L1-L23 Phase-zu-Phase-Spannungen, 3 Phasen gegen N mit Nullposition

43.35 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage L1-L2/L1-N/L2-N/L3-N/L3-L1/L2-L33 Phase-zu-Phase-Spannungen, 3 Phasen gegen N ohne Nullposition

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Funktionsart Kippschalter Länge(mm) 30 Breite(mm) 30
Inhalt(Stk.) 1 Schaltstrom (max.)(A) 10 Gehäuse / Tastenfarbe Schwarz
Verbindung (Komponenten) Plug & Clip Funktionen (Schalter) Verriegelung Befestigungsart Zentralverriegelung
Schaltertyp (Kategorie) Voltmeter-Umschalter

Technischer Support