Sensor- / Aktor-Steckverbinder, konfektioniert M12 Stecker, gerade, Buchse, gerade

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
8044041
8044042
8044053
8044054
8046932
8046933
8046944
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nennstrom
(A)
Nennspannung
(V)
Kabellänge
(m)
Anzahl der Pins (RJ)

22.35 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 425024

30.00 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 425054

28.93 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 46025

34.28 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 46055

39.64 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 23028

45.52 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 23058

58.53 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 1.530212

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Verbindungsrichtung gerade Inhalt(Stk.) 1 Max. Temperatur(°C) +90
Mindest. Temperatur(°C) -30 Gewindetyp Anschlussseite M12 Kabelfarbe Schwarz
Codierung A Anschlusstyp Steckdose Stecker Standard Sensorstecker
Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) M12-Stecker gerade Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) M12-Stecker gerade Sensor- / Aktorverkabelungstyp (Kategorie) Sensor- / Aktorstecker (Fertigteil)
Kontaktfläche Vergoldet Kontaktmaterial CuSn Dichtungstyp Anschraubbar

Technischer Support