Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
|
---|
8046282 |
8046283 |
8046295 |
8046968 |
8047024 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nennstrom (A) | Nennspannung (V) | Kabellänge (m) | Anzahl der Pins (RJ) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40.72 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 4 | 250 | 2 | 4 | ||
35.27 € | 1 | 3 Arbeitstage | 4 | 250 | 5 | 4 | |||
37.89 € | 1 | 3 Arbeitstage | 4 | 60 | 5 | 4 + Erdung | |||
35.60 € | 1 | 3 Arbeitstage | 2 | 30 | 2 | 8 | |||
47.09 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1.5 | 30 | 2 | 12 |
Loading...
Verbindungsrichtung | gerade | Inhalt(Stk.) | 1 | Max. Temperatur(°C) | +90 |
---|---|---|---|---|---|
Mindest. Temperatur(°C) | -30 | Gewindetyp Anschlussseite | M12 | Kabelfarbe | Schwarz |
Codierung | A | Anschlusstyp | Steckdose | Stecker Standard | Sensorstecker |
Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) | M12-Stecker gerade | Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) | M12-Stecker gerade | Sensor- / Aktorverkabelungstyp (Kategorie) | Sensor- / Aktorstecker (Fertigteil) |
Kontaktfläche | Vergoldet | Kontaktmaterial | CuSn | Dichtungstyp | Anschraubbar |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nennstrom(A)
Nennspannung(V)
Kabellänge(m)
Anzahl der Pins (RJ)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften