Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
8044026
Nennstrom(A) | 4 | Nennspannung(V) | 60 | Verbindungsrichtung | rechtwinklig |
---|---|---|---|---|---|
Kabellänge(m) | 2 | Inhalt(Stk.) | 1 | Anzahl der Pins (RJ) | 4 |
Max. Temperatur(°C) | +90 | Mindest. Temperatur(°C) | -30 | Gewindetyp Anschlussseite | M8 |
Kabelfarbe | Schwarz | Codierung | A | Anschlusstyp | Steckdose |
Stecker Standard | Sensorstecker | Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) | M8-Stecker gerade | Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) | M8-Stecker gerade |
Sensor- / Aktorverkabelungstyp (Kategorie) | Sensor- / Aktorstecker (Fertigteil) | Kontaktfläche | Vergoldet | Kontaktmaterial | CuSn |
Dichtungstyp | Anschraubbar |
Sie befinden sich auf der Seite für Sensor- / Aktor-Steckverbinder, konfektioniert M8 Stecker, gerade, Buchse, gewinkelt, die Teilenummer ist 8044026.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 8044026.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften