Sensor- / Aktor-Steckverbinder, konfektioniert M8 Stecker, gerade, Buchse, gerade

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
8044002
8044017
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzahl der Pins (RJ)

17.99 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 3

19.16 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 4

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Nennstrom(A) 4 Nennspannung(V) 60 Verbindungsrichtung gerade
Kabellänge(m) 2 Inhalt(Stk.) 1 Max. Temperatur(°C) +90
Mindest. Temperatur(°C) -30 Gewindetyp Anschlussseite M8 Kabelfarbe Schwarz
Codierung A Anschlusstyp Steckdose Stecker Standard Sensorstecker
Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) M8-Stecker gerade Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) M8-Stecker gerade Sensor- / Aktorverkabelungstyp (Kategorie) Sensor- / Aktorstecker (Fertigteil)
Kontaktfläche Vergoldet Kontaktmaterial CuSn Dichtungstyp Anschraubbar

Technischer Support