Sensor- / Aktor-Steckverbinder, konfektioniert M8 Stecker, gerade, Buchse, gerade, geschirmt

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

8046258

Teilenummer
8046258
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

36.43 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Nennstrom(A) 4 Nennspannung(V) 60 Verbindungsrichtung gerade
Kabellänge(m) 2 Inhalt(Stk.) 1 Anzahl der Pins (RJ) 4
Max. Temperatur(°C) +90 Mindest. Temperatur(°C) -30 Gewindetyp Anschlussseite M8
Kabelfarbe Schwarz Codierung A Anschlusstyp Steckdose
Stecker Standard Sensorstecker Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) M8-Stecker gerade Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) M8-Stecker gerade
Sensor- / Aktorverkabelungstyp (Kategorie) Sensor- / Aktorstecker (Fertigteil) Kontaktfläche Vergoldet Kontaktmaterial CuSn
Dichtungstyp Anschraubbar

Sie befinden sich auf der Seite für Sensor- / Aktor-Steckverbinder, konfektioniert M8 Stecker, gerade, Buchse, gerade, geschirmt, die Teilenummer ist 8046258.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 8046258.

Technischer Support