Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Nennstrom(A) | 4 | Nennspannung(V) | 60 | Bohrungsdurchmesser(mm) | 5.75 |
---|---|---|---|---|---|
Inhalt(Stk.) | 1 | Max. Temperatur(°C) | +90 | Mindest. Temperatur(°C) | -30 |
Gewindetyp Anschlussseite | M8 | Kabelfarbe | Schwarz | Codierung | A |
Anschlusstyp | Stecker | Stecker Standard | Sensorstecker | Verbindung (Komponenten) | Löten |
Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) | M8-Stecker, eingebaut | Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) | Anpassbar | Sensor- / Aktorverkabelungstyp (Kategorie) | Sensor / Aktor-Einbaustecker |
Kontaktfläche | Vergoldet | Kontaktmaterial | CuSn | Dichtungstyp | Anschraubbar |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Pins (RJ)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften