Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
8008157
Nennstrom(A) | 4 | Nennspannung(V) | 60 | Bohrungsdurchmesser(mm) | 5.75 |
---|---|---|---|---|---|
Inhalt(Stk.) | 1 | Anzahl der Pins (RJ) | 3 | Max. Temperatur(°C) | +90 |
Mindest. Temperatur(°C) | -30 | Gewindetyp Anschlussseite | M8 | Kabelfarbe | Schwarz |
Codierung | A | Anschlusstyp | Stecker | Stecker Standard | Sensorstecker |
Verbindung (Komponenten) | Löten | Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) | M8-Stecker, eingebaut | Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) | Anpassbar |
Sensor- / Aktorverkabelungstyp (Kategorie) | Sensor / Aktor-Einbaustecker | Kontaktfläche | Vergoldet | Kontaktmaterial | CuSn |
Dichtungstyp | Anschraubbar |
Sie befinden sich auf der Seite für Sensor- / Aktor-Einbausteckverbinder, Stecker, M8x1 / Dia.8mm Snap, die Teilenummer ist 8008157.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 8008157.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften