Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
8052693
Nennstrom(A) | 4 | Nennspannung(V) | 60 | Verbindungsrichtung | gerade |
---|---|---|---|---|---|
Kabellänge(m) | 2 | Inhalt(Stk.) | 1 | Anzahl der Pins (RJ) | 3 |
Max. Temperatur(°C) | +90 | Mindest. Temperatur(°C) | -30 | Gewindetyp Anschlussseite | M8 |
Kabelfarbe | Grau | Codierung | A | Anschlusstyp | Steckdose |
Stecker Standard | Sensorstecker | Verbindung (Komponenten) | Kabel mit offenem Ende | Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) | Kabel, offenes Ende |
Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) | Anpassbar | Sensor- / Aktorverkabelungstyp (Kategorie) | Sensor- / Aktorstecker (Fertigteil) | Kontaktfläche | Vergoldet |
Kontaktmaterial | CuSn | Dichtungstyp | Anschraubbar |
Sie befinden sich auf der Seite für Sensor- / Aktor-Steckverbinder, Buchse, Dia.8mm Snap, gewinkelt, die Teilenummer ist 8052693.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 8052693.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften