Teilenummer
|
---|
8052490 |
8052491 |
8052690 |
8052691 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Kabellänge (m) | Anzahl der Pins (RJ) | Anschlusstyp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.84 € | 1 | 3 Arbeitstage | 2 | 3 | Stecker | |||
8.19 € | 1 | 3 Arbeitstage | 5 | 3 | Steckdose | |||
8.13 € | 1 | 3 Arbeitstage | 2 | 4 | Steckdose | |||
13.75 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 5 | 4 | Steckdose |
Loading...
Nennstrom(A) | 4 | Nennspannung(V) | 60 | Verbindungsrichtung | gerade |
---|---|---|---|---|---|
Inhalt(Stk.) | 1 | Max. Temperatur(°C) | +90 | Mindest. Temperatur(°C) | -30 |
Gewindetyp Anschlussseite | M8 | Kabelfarbe | Grau | Codierung | A |
Stecker Standard | Sensorstecker | Verbindung (Komponenten) | Kabel mit offenem Ende | Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) | Kabel, offenes Ende |
Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) | Anpassbar | Sensor- / Aktorverkabelungstyp (Kategorie) | Sensor- / Aktorstecker (Fertigteil) | Kontaktfläche | Vergoldet |
Kontaktmaterial | CuSn | Dichtungstyp | Anschraubbar |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kabellänge(m)
Anzahl der Pins (RJ)
Anschlusstyp
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften