Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
8043814 |
8043815 |
8043826 |
8046906 |
8046923 |
8046924 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nennstrom (A) | Nennspannung (V) | Verbindungsrichtung | Kabellänge (m) | Anzahl der Pins (RJ) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.87 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 4 | 250 | rechtwinklig | 2 | 4 | ||
20.23 € | 1 | Verfügbar | 33 Arbeitstage | 4 | 250 | rechtwinklig | 5 | 4 | ||
17.99 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 4 | 60 | rechtwinklig | 2 | 5 | ||
25.55 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 2 | 30 | rechtwinklig | 2 | 8 | ||
40.72 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 1.5 | 30 | rechtwinklig | 2 | 12 | ||
47.68 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 1.5 | 30 | gerade | 5 | 12 |
Loading...
Inhalt(Stk.) | 1 | Max. Temperatur(°C) | +90 | Mindest. Temperatur(°C) | -30 |
---|---|---|---|---|---|
Gewindetyp Anschlussseite | M12 | Kabelfarbe | Schwarz | Codierung | A |
Anschlusstyp | Steckdose | Stecker Standard | Sensorstecker | Verbindung (Komponenten) | Kabel mit offenem Ende |
Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) | Kabel, offenes Ende | Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) | Anpassbar | Sensor- / Aktorverkabelungstyp (Kategorie) | Sensor- / Aktorstecker (Fertigteil) |
Kontaktfläche | Vergoldet | Kontaktmaterial | CuSn | Dichtungstyp | Anschraubbar |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nennstrom(A)
Nennspannung(V)
Verbindungsrichtung
Kabellänge(m)
Anzahl der Pins (RJ)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften