Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Verbindungsrichtung | rechtwinklig | Kabellänge(m) | 5 | Inhalt(Stk.) | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Max. Temperatur(°C) | +90 | Mindest. Temperatur(°C) | -30 | Gewindetyp Anschlussseite | M12 |
Codierung | A | Anschlusstyp | Steckdose | Stecker Standard | Sensorstecker |
Verbindung (Komponenten) | Kabel mit offenem Ende | Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) | Kabel, offenes Ende | Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) | Anpassbar |
Sensor- / Aktorverkabelungstyp (Kategorie) | Sensor- / Aktorstecker (Fertigteil) | Kontaktfläche | Vergoldet | Kontaktmaterial | CuSn |
Dichtungstyp | Anschraubbar |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nennstrom(A)
Nennspannung(V)
Anzahl der Pins (RJ)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften