Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
|
---|
8044219 |
8045237 |
8045238 |
8045911 |
8045912 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Kabellänge (m) | Anzahl der Pins (RJ) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15.89 € | 1 | 3 Arbeitstage | 2 | 3 | |||
18.16 € | 1 | 3 Arbeitstage | 2 | 4 | |||
22.16 € | 1 | 3 Arbeitstage | 5 | 4 | |||
20.45 € | 1 | 3 Arbeitstage | 2 | 4 | |||
26.77 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 5 | 4 |
Loading...
Nennstrom(A) | 2 | Nennspannung(V) | 30 | Verbindungsrichtung | rechtwinklig |
---|---|---|---|---|---|
Inhalt(Stk.) | 1 | Max. Temperatur(°C) | +90 | Mindest. Temperatur(°C) | -30 |
Gewindetyp Anschlussseite | M12 | Kabelfarbe | Schwarz | Codierung | A |
Anschlusstyp | Steckdose | Stecker Standard | Sensorstecker | Verbindung (Komponenten) | Kabel mit offenem Ende |
Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) | Kabel, offenes Ende | Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) | Anpassbar | Sensor- / Aktorverkabelungstyp (Kategorie) | Sensor- / Aktorstecker (Fertigteil) |
Kontaktfläche | Vergoldet | Kontaktmaterial | CuSn | Dichtungstyp | Anschraubbar |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kabellänge(m)
Anzahl der Pins (RJ)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften