Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
8043811 |
8043812 |
8043823 |
8043824 |
8045034 |
8045035 |
8046903 |
8046904 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nennstrom (A) | Nennspannung (V) | Kabellänge (m) | Anzahl der Pins (RJ) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.87 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 4 | 250 | 2 | 4 | ||
19.16 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 4 | 250 | 5 | 4 | ||
21.29 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 4 | 60 | 2 | 5 | ||
24.48 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 4 | 60 | 5 | 5 | ||
19.16 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 4 | 60 | 2 | 4 + Erdung | ||
24.48 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 4 | 60 | 5 | 4 + Erdung | ||
26.77 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 2 | 30 | 2 | 8 | ||
34.28 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 2 | 30 | 5 | 8 |
Loading...
Verbindungsrichtung | gerade | Inhalt(Stk.) | 1 | Max. Temperatur(°C) | +90 |
---|---|---|---|---|---|
Mindest. Temperatur(°C) | -30 | Gewindetyp Anschlussseite | M12 | Kabelfarbe | Schwarz |
Codierung | A | Anschlusstyp | Steckdose | Stecker Standard | Sensorstecker |
Verbindung (Komponenten) | Kabel mit offenem Ende | Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) | Kabel, offenes Ende | Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) | Anpassbar |
Sensor- / Aktorverkabelungstyp (Kategorie) | Sensor- / Aktorstecker (Fertigteil) | Kontaktfläche | Vergoldet | Kontaktmaterial | CuSn |
Dichtungstyp | Anschraubbar |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nennstrom(A)
Nennspannung(V)
Kabellänge(m)
Anzahl der Pins (RJ)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften