Sensor- / Aktor-Steckverbinder, konfektioniert M8 Buchse, gewinkelt

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
8043752
8043763
8043764
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Kabellänge
(m)
Anzahl der Pins (RJ)

15.87 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 53

15.87 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 24

19.16 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 54

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Nennstrom(A) 4 Nennspannung(V) 60 Verbindungsrichtung rechtwinklig
Inhalt(Stk.) 1 Max. Temperatur(°C) +90 Mindest. Temperatur(°C) -30
Gewindetyp Anschlussseite M8 Kabelfarbe Schwarz Codierung A
Anschlusstyp Steckdose Stecker Standard Sensorstecker Verbindung (Komponenten) Kabel mit offenem Ende
Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) Kabel, offenes Ende Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) Anpassbar Sensor- / Aktorverkabelungstyp (Kategorie) Sensor- / Aktorstecker (Fertigteil)
Kontaktfläche Vergoldet Kontaktmaterial CuSn Dichtungstyp Anschraubbar

Kundenbewertungen

Wir suchen nach Sternen!
Sagen Sie uns Ihre Meinung

Technischer Support