Sensor- / Aktor-Steckverbinder, konfektioniert M8 Buchse, gewinkelt, mit LED

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
8045344
8045345
8045419
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Kabellänge
(m)
Anzahl der Pins (RJ)

19.16 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 23

20.23 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 24

20.23 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 53

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Nennstrom(A) 4 Nennspannung(V) 60 Verbindungsrichtung rechtwinklig
Inhalt(Stk.) 1 Max. Temperatur(°C) +90 Mindest. Temperatur(°C) -30
Gewindetyp Anschlussseite M8 Kabelfarbe Grau Codierung A
Anschlusstyp Steckdose Stecker Standard Sensorstecker Verbindung (Komponenten) Kabel mit offenem Ende
Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) Kabel, offenes Ende Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) Anpassbar Sensor- / Aktorverkabelungstyp (Kategorie) Sensor- / Aktorstecker (Fertigteil)
Kontaktfläche Vergoldet Kontaktmaterial CuSn Dichtungstyp Anschraubbar

Technischer Support