Teilenummer
|
---|
8043748 |
8043749 |
8043760 |
8043761 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Verbindungsrichtung | Kabellänge (m) | Anzahl der Pins (RJ) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.67 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | gerade | 2 | 3 | ||
12.47 € | 1 | 3 Arbeitstage | gerade | 5 | 3 | |||
13.75 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | gerade | 2 | 4 | ||
17.99 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | rechtwinklig | 5 | 4 |
Loading...
Nennstrom(A) | 4 | Nennspannung(V) | 60 | Inhalt(Stk.) | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Max. Temperatur(°C) | +90 | Mindest. Temperatur(°C) | -30 | Gewindetyp Anschlussseite | M8 |
Kabelfarbe | Schwarz | Codierung | A | Anschlusstyp | Steckdose |
Stecker Standard | Sensorstecker | Verbindung (Komponenten) | Kabel mit offenem Ende | Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) | Kabel, offenes Ende |
Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) | Anpassbar | Sensor- / Aktorverkabelungstyp (Kategorie) | Sensor- / Aktorstecker (Fertigteil) | Kontaktfläche | Vergoldet |
Kontaktmaterial | CuSn | Dichtungstyp | Anschraubbar |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Verbindungsrichtung
Kabellänge(m)
Anzahl der Pins (RJ)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften