Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
|
---|
8043821 |
8043832 |
8043833 |
8046929 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nennstrom (A) | Nennspannung (V) | Kabellänge (m) | Anzahl der Pins (RJ) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.29 € | 1 | Verfügbar | 46 Arbeitstage | 4 | 250 | 5 | 4 | ||
16.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | 4 | 60 | 2 | 5 | |||
19.33 € | 1 | 3 Arbeitstage | 4 | 60 | 5 | 5 | |||
30.61 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 1.5 | 30 | 2 | 12 |
Loading...
Verbindungsrichtung | rechtwinklig | Inhalt(Stk.) | 1 | Max. Temperatur(°C) | +90 |
---|---|---|---|---|---|
Mindest. Temperatur(°C) | -30 | Gewindetyp Anschlussseite | M12 | Kabelfarbe | Schwarz |
Codierung | A | Anschlusstyp | Stecker | Stecker Standard | Sensorstecker |
Verbindung (Komponenten) | Kabel mit offenem Ende | Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) | Kabel, offenes Ende | Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) | Anpassbar |
Sensor- / Aktorverkabelungstyp (Kategorie) | Sensor- / Aktorstecker (Fertigteil) | Kontaktfläche | Vergoldet | Kontaktmaterial | CuSn |
Dichtungstyp | Anschraubbar |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nennstrom(A)
Nennspannung(V)
Kabellänge(m)
Anzahl der Pins (RJ)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften