Sensor- / Aktor-Steckverbinder, konfektioniert M12 Stecker, gerade, geschirmt

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
8046234
8046807
8046996
8047008
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nennstrom
(A)
Nennspannung
(V)
Kabellänge
(m)
Anzahl der Pins (RJ)

33.21 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 425054

32.15 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 23028

39.64 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 23058

50.93 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 1.530512

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Verbindungsrichtung gerade Inhalt(Stk.) 1 Max. Temperatur(°C) +90
Mindest. Temperatur(°C) -30 Gewindetyp Anschlussseite M12 Kabelfarbe Schwarz
Codierung A Anschlusstyp Stecker Stecker Standard Sensorstecker
Verbindung (Komponenten) Kabel mit offenem Ende Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) Kabel, offenes Ende Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) Anpassbar
Sensor- / Aktorverkabelungstyp (Kategorie) Sensor- / Aktorstecker (Fertigteil) Kontaktfläche Vergoldet Kontaktmaterial CuSn
Dichtungstyp Anschraubbar

Technischer Support